ZHCUBH4A October   2022  – November 2023

 

  1.   1
  2.    TRF0206-SP 评估模块
  3.   商标
  4. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 一般使用信息
  5. 2EVM 概览
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 PCB 板层
    3. 2.3 TRF0206-SP EVM 物料清单
    4. 2.4 堆叠和材料
  6. 3测试设置图
    1. 3.1 S 参数测试设置
    2. 3.2 噪声系数测试设置
    3. 3.3 双音 OIP3 测试设置
  7. 4相关文档
  8. 5修订历史记录

S 参数测试设置

GUID-20220825-SS0I-XHWC-3R0S-2DS95GXPP0XG-low.svg图 3-1 S 参数测试设置

请按照以下指南进行 S 参数测量:

  1. 如图 3-1 所示,通常会使用矢量网络分析器 (VNA) 进行 S 参数测量。要测量 TRF0206-SP EVM,建议使用 3 端口 VNA,它可以分别在 EVM 的输入和输出端口产生单端信号和接收差分信号。
  2. 在将射频同轴电缆连接到 EVM 之前,必须使用校准套件校准 VNA 以及电缆。
  3. 确定将 VNA 的频率扫描和输出功率级别设置在 TRF0206-SP 器件的线性工作范围内。可以调整 VNA 的分辨率带宽 (RBW) 和动态范围,以便为测量提供足够的扫描时间。
  4. 在增益测量期间,必须在器件的输入和输出侧补偿电路板布线损耗。图 3-2 给出了在 EVM 上测量的典型输入和输出布线损耗。
GUID-20220928-SS0I-KFQL-FFKZ-XB75FS6KWKST-low.svg图 3-2 PCB 布线损耗与频率的关系