ZHCUBH4A October   2022  – November 2023

 

  1.   1
  2.    TRF0206-SP 评估模块
  3.   商标
  4. 1说明
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 一般使用信息
  5. 2EVM 概览
    1. 2.1 原理图
    2. 2.2 PCB 板层
    3. 2.3 TRF0206-SP EVM 物料清单
    4. 2.4 堆叠和材料
  6. 3测试设置图
    1. 3.1 S 参数测试设置
    2. 3.2 噪声系数测试设置
    3. 3.3 双音 OIP3 测试设置
  7. 4相关文档
  8. 5修订历史记录

特性

  • 由 +3.3V 单电源供电
  • 专为单端 50Ω 输入匹配而设计
  • 可通过板载 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
  • 借助跳线连接器,电路板可提供断电选项
GUID-20220825-SS0I-B1SV-1G8X-HLP9PLMLX4QT-low.svg图 1-1 增益和输出 P1dB 的单音设置