ZHCUBG5 October 2023 DRV3901-Q1
该 GUI 应用程序是使用德州仪器 (TI) 的 GUI Composer 编写的,可以直接从基于 Chrome 的 Web 浏览器运行,也可以安装到计算机上。由于 GUI Composer 应用程序是使用 NodeJS 后端编写的,因此该 GUI 应用程序在设计上具有跨平台兼容性。为了简洁起见,本文档将仅介绍 PC 上的安装,但 Mac 和 Linux 用户可以在 GUI Composer 库中找到安装程序。