ZHCUBG5
October 2023
DRV3901-Q1
1
摘要
商标
1
引言
2
硬件预览
2.1
连接器和配置接头
2.2
信号测试点
2.3
LED 指示灯
3
EVM GUI 控制应用程序
3.1
MSP430 FET 驱动程序
3.2
基于云的 GUI
3.3
本地安装
4
EVM GUI 操作
4.1
硬件设置
4.2
启动 DRV3901-Q1EVM GUI 应用程序
5
GUI 概述
5.1
对 EVM 进行编程
5.2
保存和加载寄存器配置
5.3
脚本编写窗口
6
热熔丝 SPI 模式
6.1
独立 SPI
6.2
可寻址 SPI
7
修订历史记录
3.2
基于云的 GUI
要从基于 Chrome 的浏览器启动 GUI 应用程序,请执行以下操作。
导航至
DRV3901-Q1 EVM-GUI。
当显示可用 GUI 列表时,通过点击磁贴中与安装程序或 GUI Composer 下载图标无关的任何位置来启动最新版本。
图 3-3
云 GUI.
硬件设置和 GUI 操作与桌面版相同,并整合在以下“EVM GUI 操作”一节中。