ZHCUBG5 October 2023 DRV3901-Q1
主电源连接器 J14 (I) 用于连接 VBAT 电源。在发生任何损坏或故障之前,连接器可以承受的最大电流为 20A。确认电源电流未超过此值,防止对电路板造成潜在损坏。随附一个 20A 保险丝,可在电流超过 20A 的情况下保护电路板,但是保护不应该仅仅依靠保险丝。TI 建议将电源电流限制在 20A 以下,以进一步保护电路板。
输出连接器 J2 和 J21 与主电源连接器相同。
NAD_FAULT_x 接头用于选择 NAD_FAULT 电阻器值。默认情况下,分别为驱动器 A 和 B 选择 5.6kΩ 和 56kΩ。有关 NAD_FAULT 电阻器及其功能的更多信息,请阅读数据表。表 2-2 列出了每个接头的可用 NAD_FAULT 电阻器值。
接头引脚 | 电阻器值至 GND |
---|---|
1-2 |
5.6kΩ |
3-4 | 12kΩ |
5-6 | 27kΩ |
7-8 | 56kΩ |