ZHCUBG5 October 2023 DRV3901-Q1
组件 | 说明 |
---|---|
A | J3:驱动器 A 的 NAD_nFAULT 电阻器 J8:驱动器 B 的 NAD_nFAULT 电阻器 |
B | 状态 LED。请参阅表 2-4 |
C | J1:S1 按钮功能选择接头。默认位置设为 RST。固件不支持 PUSH 功能,但可以修改固件以在按下按钮且分流器置于 PUSH 位置时执行任何期望的任务 S1:MCU 复位/PUSH 功能按钮。仅支持 MCU 复位功能。当 J1 处于 RST 位置时,按下按钮可复位 MCU。 |
D | J7:这个接头用于串行通信信号(RX,TX)以及用于对主 MCU (U5) 进行编程的 TDIO 或 TCK。主 MCU (U5) 和 ezFET-Lite 调试器之间的通信需要使用分流器。 J5:EZFET-LITE 刷写连接器。接头应保持断开。J6:USB 连接器 |
E | 主信号接头。请参阅表 2-3 |
F | U1:DRV3901-Q1 驱动器 A P1:驱动器 A VREG 和 PVDD 分流跳线。 P3:驱动器 A VREG 和 VDRV 分流跳线。 |
G | 反向电池保护、保险丝和 EMI 滤波电路 |
H | 主电源 (VBAT) 连接器 |
I | U8:DRV3901-Q1 驱动器 A P2:驱动器 A VREG 和 PVDD 分流跳线。 P4:驱动器 A VREG 和 VDRV 分流跳线。 |