ZHCUBG0 October   2023

 

  1.   1
  2.   TPS62916EVM 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 NR/SS 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
      7. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  5. 2设置
    1. 2.1 输入和输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量设置
  6. 3 测试结果
  7. 4 电路板布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  9. 6物料清单

引言

TPS62916 是一款采用 2.5mm × 3mm × 0.5mm 小型 QFN 封装的低噪声、低纹波同步降压转换器。