ZHCUBG0 October 2023
表 6-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。
|
参考位号 |
值 |
说明 |
封装 |
器件型号 |
制造商 |
|---|---|---|---|---|---|
|
C1、C2 |
10µF |
电容器,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X7S |
0805 |
C2012X7S1E106K125AC |
TDK |
|
C3、C4、C23 |
2200pF |
电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R |
0402 |
GRM155R71H222KA01D |
MuRata |
|
C5 |
47µF |
电容,钽,47µF,35V,+/-10%,0.3Ω |
7343-43 |
T495X476K035ATE300 |
Kemet |
|
C6 |
0.47µF |
电容,陶瓷,0.47µF,25V,+/-10%,X7R |
0603 |
C1608X7R1E474K080AE |
TDK |
|
C7 |
0.1µF |
电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R |
0402 |
C1005X7R1H104K050BB |
TDK |
|
C9、C24 |
470pF |
电容,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G/NP0 |
0402 |
GRM1555C1H471JA01D |
muRata |
|
C10、C11、C12、C13、C14、C15、C19 |
22µF |
电容,陶瓷,22uF,10V,+/-20%,X7S |
0805 |
C2012X7S1A226M125AC |
TDK |
|
FB3 |
铁氧体磁珠,12Ω(在 100MHz 时),20A |
1210 |
BLE32SN120SN1L |
muRata | |
|
L1 |
1µH |
电感器功率屏蔽 1µH,20% 复合,13A,7.2mΩ DCR |
4mm × 4mm |
XGL4030-102MEC |
Coilcraft |
|
R1 |
2.43kΩ |
电阻,2.43kΩ,1%,0.1W |
0603 |
Std |
Std |
|
R2 |
4.87kΩ |
电阻,4.87kΩ,1%,0.1W |
0603 |
Std |
Std |
|
R3 |
10.0kΩ |
电阻,10.0kΩ,1%,0.1W |
0603 |
Std |
Std |
|
R4 |
6.04kΩ |
电阻,6.04kΩ,1%,0.1W |
0603 |
Std |
Std |
|
R4 |
52.3kΩ |
电阻,52.3kΩ,1%,0.1W |
0603 |
Std |
Std |
|
U1 |
TPS62916(1) |
3V 至 17V,6A 低噪声 (20µVRMS) 和低纹波 (200µVPP) 降压转换器 |
2.5mm × 3mm |
TPS62916RPYR |
德州仪器 (TI) |