ZHCUBG0 October   2023

 

  1.   1
  2.   TPS62916EVM 评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可配置的使能电压阈值
      3. 1.2.3 NR/SS 电容器
      4. 1.2.4 前馈电容器
      5. 1.2.5 S-CONF 电阻器
      6. 1.2.6 环路响应测量
      7. 1.2.7 单个 LC 滤波器用途
  5. 2设置
    1. 2.1 输入和输出连接器说明
    2. 2.2 纹波测量设置
  6. 3 测试结果
  7. 4 电路板布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
  9. 6物料清单

纹波测量设置

TPS62916 的极低噪声和低纹波电平需要一个低噪声测试装置来精确测量输出电压纹波。使用 SMA 连接器 J1 和 J2 测量第二个 LC 滤波器前后的输出电压纹波。请勿使用带有高阻抗终端的普通 10x 示波器探头来连接示波器。相反,通过直流阻断器用同轴电缆将 SMA 连接器直接连接到示波器。直流阻断器允许在示波器上设置 V/div 最小值以查看纹波。为防止噪声拾取和阻挡同轴电缆上的反射,示波器必须设置为全带宽 (BW) 和带有 50Ω 终端的直流耦合。

图 2-1图 2-4 展示了正确的测量设置和输出电压纹波结果,而图 2-2图 2-3图 2-5图 2-6 展示了无法精确测量超低输出电压纹波的常用测量方法和设置。

GUID-6F2B7FC3-D175-44D2-8D35-F2E34B8A12BE-low.png
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 6A,JP2 打开,全 BW,直流耦合,带直流阻断器的 50Ω 终端
图 2-1 输出电压纹波,在 J1 处测量
GUID-F4A7E43C-6491-46F2-BD90-8271966AF840-low.png
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 6A,JP2 打开,全 BW,直流耦合,带直流阻断器的 50Ω 终端
图 2-2 输出电压纹波,跨 C10 测量,使用 1x 探头
GUID-A00FB0EA-B1A1-4761-AF0F-8827BFE51420-low.png
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 6A,JP2 打开,全 BW,交流耦合,不带直流阻断器的高阻抗终端
图 2-3 输出电压纹波,跨 C10 测量,使用 10x 探头
GUID-19279C4F-17D6-4FFB-AF7A-0A11A344FF0D-low.png
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 6A,JP2 打开,全 BW,直流耦合,带直流阻断器的 50Ω 终端
图 2-4 输出电压纹波,在 J2 处测量
GUID-DB375D14-82FF-45A1-A396-5C7024C22613-low.png
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 6A,JP2 打开,全 BW,直流耦合,带直流阻断器的 50Ω 终端
图 2-5 输出电压纹波,跨 C19 测量,使用 1x 探头
GUID-B7DDC7ED-57B7-4611-8752-7C4AB5EF12AF-low.png
VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IOUT = 6A,JP2 打开,全 BW,交流耦合,不带直流阻断器的高阻抗终端
图 2-6 输出电压纹波,跨 C19 测量,使用 10x 探头