ZHCUBG0 October 2023
从EVM 输入电源的正输入连接。在 VIN 和 GND 之间连接输入电源。
输入电压检测连接。测量这些测试点的输入电压。
滤波输出电压连接。在此连接任何电阻或电子负载。
输出电压感测连接。测量这些测试点的输出电压。
PG 输出位于该接头的引脚 1 上,引脚 2 上有一个便利的接地。
使用此 SMA 连接器测量第二个 LC 滤波器前的输出电压纹波。
使用此 SMA 连接器测量第二个 LC 滤波器后的输出电压纹波。
移除跳线后,可以在 JP1 上应用时钟信号来同步 IC 切换。
S-CONF 引脚输入跳线。将提供的跳线置于 2.2MHz 和 S-CONF 之间,以 2.2MHz 开关频率操作 IC,而无展频或输出放电。将跳线置于 1MHz 和 S-CONF 之间,以 1MHz 开关频率操作 IC,无展频或输出放电。拆下跳线,从而使用 R4 设置的 S-CONF 配置来操作 IC,并允许时钟同步。