ZHCUBG0 October 2023 TPS62916
可通过略微改变电路来测量环路响应。首先,切断 R5 电阻器垫之间底层的一小段布线。其次,切断连接到 R8 的底层上的布线。图 1-1 展示了这些更改。再次,在 PCB 背面的 R5 电阻器垫上安装一个 49.9Ω 电阻器,在 PCB 背面的 R8 电阻器垫上安装一个 0Ω 电阻器。将这些电阻器垫间隔开,以便安装 0603 型电阻器。最后,将铁氧体磁珠 (FB1) 替换为 0Ω 电阻器,并移除任何第二级 LC 输出电容器 C19 至 C23。必须移除第二个 LC 滤波器,从而断开完整的反馈回路并测量环路响应。做出这些更改后,交流信号(建议使用 10mV 峰-峰值幅度)可通过所添加的 49.9Ω 电阻器注入控制环路。图 3-2 展示了此测试的结果。
图 1-1 环路响应测量修改(底层)