ZHCUBE7 August 2023
ISOTMP35BEVM 包含用于指示电路板状态的 LED;为 3.3V 网络提供电压时,绿色 LED D3 亮起。3.3V 网络直接连接到 ISOTMP35 的引脚 1。U1 是提供 3.3V 网络的板载稳压器,并由开关 S1 启用和禁用。要使 EVM 正常运行,必须启用 S1。当 S1 被禁用时,绿色 LED D3 熄灭。
红色 LED D4 是 MSP430F5528 状态 LED。表 3-1 展示了不同工作模式的含义。
| D4 LED 状态 | 含义 |
|---|---|
| 关闭 | EVM 已连接到 EVM GUI |
| 连续闪烁 4 次 | EVM 已插入 PC,未连接到 EVM GUI |
| 持续闪烁 | 已连接到 USB 电源 |