ZHCUBE7 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 高压连接设置指南
      1. 2.2.1 断开传感器
      2. 2.2.2 将传感器部分连接到高压热源
    3. 2.3 穿孔
    4. 2.4 状态 LED 和子稳压器
    5. 2.5 编程接头
    6. 2.6 按钮开关
    7. 2.7 RC 滤波器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 在线软件
      2. 3.1.2 离线软件
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 数据采集选项卡
    4. 3.4 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 ISOTMP35BEVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

规格

EVM 的控制器侧和传感器分接侧具有不同的温度限值,如表 1-2 所示。MSP430 会限制控制器侧的温度限值。传感器分接侧温度受 ISOTMP35 限制。

表 1-2 ISOTMP35BEVM 温度限值
板部分 条件 温度范围
控制器板 建议的自然通风条件下的工作温度范围 (TA) -40°C 至 85°C
绝对最大结温值 (TJ (MAX)) 95°C
ISOTMP35 分线板 建议的自然通风条件下的工作温度范围 (TA) -40°C 至 150°C
绝对最大结温值 (TJ (MAX)) -60°C 至 155°C