ZHCUBE7 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 高压连接设置指南
      1. 2.2.1 断开传感器
      2. 2.2.2 将传感器部分连接到高压热源
    3. 2.3 穿孔
    4. 2.4 状态 LED 和子稳压器
    5. 2.5 编程接头
    6. 2.6 按钮开关
    7. 2.7 RC 滤波器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 在线软件
      2. 3.1.2 离线软件
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 数据采集选项卡
    4. 3.4 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 ISOTMP35BEVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

物料清单

表 5-1 显示了 EVM 物料清单。

表 4-1 ISOTMP35BEVM BOM
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB1

1

印刷电路板

SENS122

不限
C1、C6

2

2.2uF

电容,陶瓷,2.2uF,16V,+/-10%,X5R,0402

0402

GRM155R61C225KE11D

MuRata
C2、C7

2

10uF

电容,陶瓷,10μF,10V,+/-20%,X5R,0603

0603

C1608X5R1A106M080AC

TDK
C3、C4

2

10pF

电容,陶瓷,10pF,16V,+/-10%,C0G,0402

0402

C0402C100K4GACTU

Kemet
C5、C11、C14、C15、C16、C18

6

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/-10%,X5R,0402

0402

LMK105BJ104KV-F

Taiyo Yuden
C8、C9、C10

3

0.47uF

电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X7R,0402

0402

JMK105B7474KVHF

Taiyo Yuden
C13

1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-5%,X7R,0402

0402

CL05B222JB5NNNC

Samsung Electro-Mechanics
C17

1

100pF

电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

0402

GRM1555C1H101JA01D

MuRata
C19

1

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

0402

C1005NP01H102J050BA

TDK
D1、D2

2

6.2V

二极管,齐纳,6.2V,300mW,SOD-523

SOD-523

BZT52C6V2T-7

Diodes Inc.
D3

1

绿色

LED,绿色,SMD

LED,绿色,0603

SML-LX0603GW-TR

Lumex
D4

1

红色超高亮

LED,红色超高亮,SMD

LED_0603

150060SS75000

Wurth Elektronik
J1

1

连接器,插头,USB Type-A,R/A,顶部安装 SMT

USB Type A 直角

48037-1000

Molex
J3、J4、J5、J6

4

跳线,5.31mm,2 位置,银色,SMT

跳线,5.31mm,2 位置,SMT

5100TR

Keystone
L1

1

220Ω

铁氧体磁珠,220Ω(100MHz 时),0.45A,0402

0402

BLM15AG221SN1D

MuRata
R1、R2

2

22

电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2GEJ220X

Panasonic
R3

1

100k

电阻,100kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 ERJ-2GEJ104X Panasonic
R4、R13

2

1.0kΩ

电阻,1.0kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 ERJ-2GEJ102X Panasonic
R5

1

1.00mΩ

电阻,1.00M,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 RMCF0402FT1M00

Stackpole Electronics Inc

R6 1 1.50kΩ 电阻,1.50k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 0402 RMCF0402FT1K50 Stackpole Electronics Inc
R7 1 47Ω

电阻,47Ω,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402 ERJ-2GEJ470X Panasonic
R8 1 110Ω 电阻,110,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 电阻,33.0k,1%,0.063W,0402 0402 ERJ-2RKF1100X Panasonic
R14 1 33.0kΩ 电阻,33.0kΩ,1%,0.063W,0402 0402 RC0402FR-0733KL

Yageo America

R15

1

0Ω

电阻,0,0%,0.2W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04020000Z0EDHP

Vishay-Dale

S1

1

开关,滑动式,SPST,顶部滑动,SMT

开关,单个顶部滑动,2.5x8x2.5mm

Copal Electronics

SW1

1

开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD

3.9x2.9mm

C&K Components

U1、U3

2

单路输出 LDO,200mA,固定 3.3V 输出,2 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SC70 (DCK),-40 至 125 摄氏度,绿色环保(RoHS,无锑/溴)

DCK0005A

德州仪器 (TI)

U2

1

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

DRY0006A

德州仪器 (TI)

U4

1

16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64)

RGC0064B

德州仪器 (TI)

U5

1

PISOTMP35BDFQR

SOIC7

德州仪器 (TI)

Y1

1

晶体,24MHz,SMD

2x1.6mm

Murata