ZHCUBE7 August   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  8. 2硬件
    1. 2.1 概述
    2. 2.2 高压连接设置指南
      1. 2.2.1 断开传感器
      2. 2.2.2 将传感器部分连接到高压热源
    3. 2.3 穿孔
    4. 2.4 状态 LED 和子稳压器
    5. 2.5 编程接头
    6. 2.6 按钮开关
    7. 2.7 RC 滤波器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件下载
      1. 3.1.1 在线软件
      2. 3.1.2 离线软件
    2. 3.2 主页选项卡
    3. 3.3 数据采集选项卡
    4. 3.4 配套资料选项卡
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 ISOTMP35BEVM 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标

器件信息

ISOTMP35 是一款隔离式线性模拟输出温度传感器,专为直接连接到高压热源而设计。模拟输出与环境温度成正比,在整个传感器温度范围内的斜率为 +10mV/°C。主要器件规格的快照如表 2-3 所示。

表 1-3 ISOTMP35 规格
器件规格 值
工作温度范围 -40°C 至 150°C
温度精度(0°C 至 70°C) ±1.0°C
温度精度(-40°C 至 150°C) ±2.0°C
最大输出电流 500uA
最大容性负载 1000pF
电源电压范围 2.3V 至 5.5V