ZHCUBE7 August 2023
在传感器分线板上,R15 和 C20 可用于可选的 RC 电路,以便对 ISOTMP35 的电压输出进行滤波。R15 已安装在电路板上,但它是 0 欧姆跳线,因此起着短路的作用。默认未安装 C20。用户可以拆焊 R15,在 R15 的位置焊接不同的电阻,然后为 C20 焊接电容器以创建 RC 滤波器。
用户必须注意,不要为 C20 使用大于 885pF 的电容值。ISOTMP35 的最大容性负载为 1000pF,但 EVM 控制器部分上的 C17 是一个 100pF 电容器,该电容器已加载到输出电压线路上。C17 可防止微控制器 ADC 输入电压下降,因此不得移除 C17。MSP430F5528 的 ADC 引脚也具有 15pF 的容性负载。
有助于在大多数情况下减少噪声以及尽可能降低 ADC 采样误差的典型值为 680pF。添加任何电阻器来代替 R15 会增加输出稳定时间,因此如果添加电阻器,用户不得超过 100kΩ。输出阻抗 10kΩ 足以避免 ISOTMP35 输出不稳定。可接受 10kΩ 至 100kΩ 之间的电阻器。
表 3-2 中提供了 ISOTMP35 模拟输出引脚上 RC 电路的三个电阻和电容值,并根据这些值计算稳定时间和截止频率,以帮助用户为其应用选择正确的电阻器和电容器组合。
| 稳定时间 (us) 和截止频率 (KHz) | 稳定时间(5*RC 时间常数) | 截止频率 (fC = 1/(2πRC)) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115pF | 795pF | 1000pF | 115pF | 795pF | 1000pF | |
| 1kΩ | 0.575us | 3.975us | 5us | 1384 KHz | 200.3 KHz | 159.2 KHz |
| 10kΩ | 5.75us | 39.75us | 50us | 138.4 KHz | 20.03 KHz | 15.92 KHz |
| 100kΩ | 57.5us | 397.5us | 500us | 13.84 KHz | 2.003 KHz | 1.592 KHz |