ZHCUBD6D September 2022 – May 2026
TMDS64EVM 和 TMDS243EVM 集成了一套以 Sitara AM6442 或 AM2434 SoC 为中心的强大器件,该套器件可提供内核处理能力和 PRU-ICSSG 工业通信引擎。该 SoC 支持用于数据执行的高速 LPDDR4 存储器,用于非易失性引导存储的 OSPI 闪存以及用于驱动三个板载 RJ45 端口以实现高带宽网络的 DP83867 千兆位以太网 PHY。该硬件集成了电流监测功能、用于监测本地系统状态的 SPI 驱动型 OLED 显示屏以及用于简化控制台调试的 FT4232 USB 转 UART 桥接器。对于扩展和仿真,该电路板包含一个适用于高速附加卡的四通道 PCIe Gen2 插槽和一个板载 XDS110 调试探针,可通过 Code Composer Studio™™ IDE 实现直接编程和实时调试