ZHCUBD6D September 2022 – May 2026
该电路板提供了测试自动化接头 J38,以便使用外部控制器来控制加电/断电、引导模式、复位功能和电流测量,从而支持自动化测试。测试自动化接头包含四个 GPIO 和两个 I2C 接口。表 2-18 中显示了基本控制。
| 信号 | 信号类型 | 功能 |
|---|---|---|
| POWER_DOWN | GPIO | 指示 EVM 将所有电路断电 |
| POR | GPIO | 创建一个传到 AM64x SoC 的 PORz |
| WARM_RESET | GPIO | 创建一个传到 AM64x SoC 的 RESETz |
| GPIO1 | GPIO | 用于与 AM64x SoC 进行通信的 GPIO |
| GPIO2 | GPIO | 连接到 I2C IO 扩展器 |
| GPIO3 | GPIO | 用于启用 BOOTMODE 缓冲器 |
| GPIO4 | GPIO | 用于复位引导模式 IO 扩展器 |
| I2C0 | I2C | 与引导模式 I2C 缓冲器进行通信 |
| I2C2 | I2C | 与 INA226 电流测量器件进行通信 |
测试自动化接头的其中一个 I2C 接口连接到 I2C IO 扩展器,可驱动处理器的引导模式引脚。
另一个 I2C 接口连接到 SOC 中 I2C1 端口上的电流测量器件和温度感应器件。
德州仪器 (TI) 使用测试自动化连接器来控制软件回归测试和比较功率测量。提供该连接器是为了让客户能够开发自有客户应用测试和功率测量。
根据器件工艺和具体环境,功率测量会有所不同,并且测量结果只能用于与同一 EVM 上的其他测量结果进行比较。
图 2-13 测试自动化接头| 引脚编号 | 信号 | IO 方向(至 CP 板) |
|---|---|---|
| 1 | VCC3V3_1 | 电源(输出) |
| 2 | VCC3V3_1 | 电源(输出) |
| 3 | VCC3V3_1 | 电源(输出) |
| 4 | NC | 不适用 |
| 5 | NC | 不适用 |
| 6 | NC | 不适用 |
| 7 | DGND | 接地 |
| 8 | NC | 不适用 |
| 9 | NC | 不适用 |
| 10 | NC | 不适用 |
| 11 | NC | 不适用 |
| 12 | NC | 不适用 |
| 13 | NC | 不适用 |
| 14 | NC | 不适用 |
| 15 | NC | 不适用 |
| 16 | DGND | 接地 |
| 17 | NC | 不适用 |
| 18 | NC | 不适用 |
| 19 | NC | 不适用 |
| 20 | NC | 不适用 |
| 21 | NC | 不适用 |
| 22 | NC | 不适用 |
| 23 | NC | 不适用 |
| 24 | NC | 不适用 |
| 25 | DGND | 接地 |
| 26 | TEST_POWERDOWN | 输入 |
| 27 | TEST_PORz | 输入 |
| 28 | TEST_WARMRESETn | 输入 |
| 29 | NC | 不适用 |
| 30 | TEST_GPIO1 | 双向 |
| 31 | TEST_GPIO2 | 双向 |
| 32 | TEST_GPIO3 | 输入 |
| 33 | TEST_GPIO4 | 输入 |
| 34 | DGND | 接地 |
| 35 | NC | 不适用 |
| 36 | SOC_I2C1_SCL | 双向 |
| 37 | BOOTMODE_I2C_SCL | 双向 |
| 38 | SOC_I2C1_SDA | 双向 |
| 39 | BOOTMODE_I2C_SDA | 双向 |
| 40 | DGND | 接地 |
| 41 | DGND | 接地 |
| 42 | DGND | 接地 |