ZHCUBD6D September 2022 – May 2026
TMDS64EVM 和 TMDS243EVM 是独立的测试和开发平台,旨在加速 Sitara™ AM64x 和 AM243x 处理器及 MCU 系列的原型设计阶段。这些模块基于通用硬件架构,可用于访问各种外设集,包括工业以太网、标准以太网、PCIe 和快速串行接口 (FSI)。
这两个评估模块都搭载了基于 SPI 的板载显示器和用于本地视觉输出的 LED,还集成了可实时监测功耗的电流测量功能。为了简化开发,这些电路板包含嵌入式仿真逻辑,允许使用随附的 USB 电缆通过 Code Composer Studio™ IDE 进行调试。虽然 TMDS243EVM 在布局上功能相似,但它配备了高安全性现场安全 (HS-FS) 器件,可实现高级安全特性和密钥定制。