ZHCUBD6D September 2022 – May 2026
适用的 EVM 版本:C、D
问题描述:uSD 引导功能不适用于某些品牌的 SD 卡。该 EVM 未在 MMC1 接口上安装上拉电阻。这会导致某些 SD 卡出现边缘失效。
解决方案:在 EVM 底部的 R479、R480、R483、R484 和 R485 上安装 10K 或 47K 电阻可解决该问题。在内部上拉电阻意外启用的使用情况下,使用 47K 可确保上拉电阻值处于 SD 卡规格范围内。
图 5-4 MMC1 原理图
图 5-5 MMC1 布局