ZHCUBD6D September 2022 – May 2026
AM64x/AM243x 的 Serdes0 接口用于实现一个单通道 PCIe 接口并将信号路由至 x4 PCIe 槽连接器。Samtec 的 PCIE-064-02-F-D-TH 连接器用于 PCIe 接口,此连接器满足 PCIe CEM v2.0 的物理和电气规范。PCIe-064-02-F-D-TH 连接器设计用于支持 25W 插槽,包括适用于 12V 电压轨的 2.1A 和适用于 3.3V 电压轨的 3A。PCIe 接口设计为支持采用交叉电缆进行根复合体运行或端点运行。SoC_I2C1 用于控制目的。PCIe 连接器发出的链路激活信号上拉至 VCC3V3_SYS。
时钟:SERDES REFCLK 会路由至 PCIe REF CLK 引脚,以允许通过该连接器接收或提供时钟(EVM 上没有单独的 PLL 来生成 PCIe REF CLK)。
热插拔:PRSNT1# 和 PRSNT2# 信号是热插拔存在检测信号。PRSNT2# 被拉高,PRSNT1# 连接到地,这样当插入子卡时,PRSNT2# 将被拉低。该电路板提供了一个 3 引脚接头 (J35) 以在 RC 和 EP 模式之间进行选择。
复位:该电路板提供了一个 3 引脚接头 (J34) 以选择主机和端点 PCIe 操作的复位源。在主机模式下,来自 IO 扩展器的 PCIe_RST_OUT 信号和来自 SoC 的 RESETSTATz 信号进行“与”运算,输出通过 3 引脚接头连接到 PCIe 连接器。该电路板安装了一个跳线来提供连接。而在 PCIe 端点操作的情况下,AM64x SoC 接收来自附加卡的复位信号并传递到 MCU_PORz 引脚。复位信号连接到 3 引脚接头,需要使用跳线进行选择。
PCIe x4 连接器 JTAG 信号未使用并在这些信号上提供了测试点。
表 2-24 介绍了用于选择该 EVM 采用根复合体模式还是端点模式工作的跳线选项。
| 根复合体 | 端点 | |
|---|---|---|
| 1x3 接头 J34 和 J35 | 短接 1 和 2 | 短接 2 和 3 |
图 2-26 AM64x/AM243x PCIe 接口| 引脚编号 | PCIe 连接器的 A 侧 | GP 板信号 | PCIe 连接器的 B 侧 | GP 板信号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRSNT1# | J35.3 | +12V | VDD_12V |
| 2 | +12V | VDD_12V | +12V | VDD_12V |
| 3 | +12V | VDD_12V | +12V | VDD_12V |
| 4 | GND | 接地 | GND | 接地 |
| 5 | JTAG2 | TP | SMCLK | SoC_I2C1_CLK |
| 6 | JTAG3 | TP | SMDATA | SoC_I2C1_SDA |
| 7 | JTAG4 | TP | GND | 接地 |
| 8 | JTAG5 | TP | +3V3 | VCC3V3_SYS |
| 9 | +3V3 | VCC3V3_SYS | JTAG1 | TP |
| 10 | +3V3 | VCC3V3_SYS | 3V3 VAUX | VCC3V3_SYS |
| 11 | PERST# | J24.2 | WAKE# | 上拉至 VCC3V3_SYS |
| 12 | GND | 接地 | RSVD4 | 上拉至 VCC3V3_SYS |
| 13 | REFCLK+ | SERDES_REFCLK0P | GND | 接地 |
| 14 | REFCLK- | SERDER_REFCLK0N | PETp0 | SERDES_TXP0 |
| 15 | GND | 接地 | PETn0 | SERDES_TXN0 |
| 16 | PERp0 | SERDES_RXP0 | GND | GND |
| 17 | PERn0 | SERDES_RXN0 | PRSNT2#_1 | J35.2 |
| 18 | GND | 接地 | GND | 接地 |
| 19 | RSVD1 | NC | PETp1 | NC |
| 20 | GND | 接地 | PETn1 | NC |
| 21 | PERp1 | NC | GND | 接地 |
| 22 | PERn1 | NC | GND | 接地 |
| 23 | GND | 接地 | PETp2 | NC |
| 24 | GND | 接地 | PETn2 | NC |
| 25 | PERp2 | NC | GND | 接地 |
| 26 | PERn2 | NC | GND | 接地 |
| 27 | GND | 接地 | PETp3 | NC |
| 28 | GND | 接地 | PETn3 | NC |
| 29 | PERp3 | NC | GND | 接地 |
| 30 | PERn3 | NC | RSVD3 | NC |
| 31 | GND | 接地 | PRSNT2#_2 | NC |
| 32 | RSVD2 | NC | GND | 接地 |