ZHCUBD6C September 2022 – February 2026
该电路板上包含一个 12x2 标准 0.1” 间隔接头 TSW-112-07-S-D 作为安全信号连接器。安全连接器包含连接到 MCU 的信号。24 个引脚包括 MCU_I2C0、MCI_I2C1、MCU_UART1、MCU_SPI0 和 MCU_SPI1 信号。这提供了十八个信号,可用作指定的接口或用作 MCU_GPIO。此外,该连接器上还支持 CONN_MCU_RESETz、CONN_MCU_PORz、MCU_RESETSTATz 和 MCU_SAFETY_ERRORn 信号。
| 引脚编号 | 信号 | 引脚编号 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC_3V3_SYS | 13 | MCU_UART1_RTS_3V3 |
| 2 | MCU_SPI0_D1 | 14 | MCU_I2C1_SDA |
| 3 | MCU_SPI0_CS1 | 15 | MCU_UART1_TX_3V3 |
| 4 | MCU_SPI0_D0 | 16 | MCU_SPI0_CLK |
| 5 | MCU_GPIO0_8 | 17 | MCU_I2C0_SDA |
| 6 | MCU_SPI0_CS0 | 18 | MCU_I2C1_SCL |
| 7 | TEST_LED2 | 19 | MCU_RESETSTATZ |
| 8 | MCU_GPIO0_6 | 20 | MCU_I2C0_SCL |
| 9 | MCU_GPIO0_7 | 21 | CONN_MCU_RESETZ |
| 10 | MCU_UART1_CTS_3V3 | 22 | MCU_SAFETY_ERRORZ_3V3 |
| 11 | MCU_UART1_RX_3V3 | 23 | DGND |
| 12 | MCU_GPIO0_9 | 24 | CONN_MCU_PORZ |