要下载原理图 TMDS64EVM,请参阅设计文件页面。
要下载原理图 TMDS243EVM,请参阅设计文件页面。
有关重复使用 EVM 原理图设计文件的说明:
在定制电路板设计过程中重复使用 EVM 原理图来进行编辑(包括移除一些电路部分或添加新部分)时,建议遵循以下指南:
- 检查重复使用的部分的功能完整性。其中一些功能可能分多页实现。
- 在优化电路的同时,查看电源和其他信号的网络名称的变化。
- 在移除 EVM 上提供的外部保护(例如:ESD)和诊断功能(包括温度传感器、电流监测)之前,请先查看系统级要求。
- 更新原理图并对其重新定序后,设计中所有元件的 DNI 配置将会复位。确保在原理图中重新配置所需的 DNI。这样可确保电路板按预期运行,同时优化 BOM 成本。与通过调试电路板来移除 DNI 相比,在原理图上更新 DNI 更容易操作。