ZHCUBD5 September 2023
|
VIN (VRMS) |
PIN (W) |
VOUT (V) |
IOUT (A) |
POUT (W) |
PLOSS (W) |
Pout % |
效率 |
4 点平均效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
89.9 |
70.3600 |
20.15 |
3.250 |
65.51 |
4.85 |
100% |
93.1% |
|
|
90.0 |
52.29 |
20.12 |
2.442 |
49.13 |
3.16 |
75% |
94.0% |
|
|
90.0 |
34.79 |
20.09 |
1.630 |
32.75 |
2.04 |
50% |
94.1% |
|
|
90.1 |
17.63 |
20.06 |
0.822 |
16.49 |
1.14 |
25% |
93.5% |
|
|
90.1 |
7.43 |
20.05 |
0.334 |
6.71 |
0.72 |
10% |
90.3% |
|
|
115.0 |
69.4300 |
20.15 |
3.251 |
65.51 |
3.92 |
100% |
94.4% |
94.2% |
|
115.0 |
52.01 |
20.12 |
2.443 |
49.17 |
2.84 |
75% |
94.5% |
|
|
115.1 |
34.68 |
20.09 |
1.631 |
32.76 |
1.92 |
50% |
94.5% |
|
|
115.1 |
17.64 |
20.06 |
0.822 |
16.48 |
1.16 |
25% |
93.4% |
|
|
115.1 |
7.29 |
20.04 |
0.336 |
6.73 |
0.55 |
10% |
92.4% |
|
|
230.2 |
69.3500 |
20.15 |
3.252 |
65.53 |
3.82 |
100% |
94.5% |
93.6% |
|
230.3 |
52.25 |
20.12 |
2.441 |
49.11 |
3.14 |
75% |
94.0% |
|
|
230.3 |
35.17 |
20.09 |
1.630 |
32.75 |
2.42 |
50% |
93.1% |
|
|
230.3 |
17.79 |
20.06 |
0.822 |
16.49 |
1.30 |
25% |
92.7% |
|
|
230.3 |
7.45 |
20.05 |
0.335 |
6.71 |
0.75 |
10% |
90.0% |
|
|
265.3 |
69.7200 |
20.15 |
3.251 |
65.51 |
4.21 |
100% |
94.0% |
|
|
265.3 |
52.6100 |
20.12 |
2.441 |
49.11 |
3.50 |
75% |
93.4% |
|
|
265.3 |
35.39 |
20.09 |
1.630 |
32.74 |
2.65 |
50% |
92.5% |
|
|
265.4 |
17.90 |
20.06 |
0.822 |
16.49 |
1.41 |
25% |
92.1% |
|
|
265.3 |
7.56 |
20.05 |
0.335 |
6.71 |
0.84 |
10% |
88.8% |
|
|
CoC 2 级、4 点平均值 |
88.9% |
|||||||
|
CoC 2 级,10% 负载 |
78.9% |
|||||||