ZHCUBD5
September 2023
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
其他图像
2.2
在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
2.3
在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
3
实现结果
3.1
电气性能规格
3.2
测试设置
3.2.1
测试设置要求
3.2.2
测试设置图
3.2.3
测试点
3.3
性能数据和典型特性曲线
3.3.1
20Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.2
15Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.3
9Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.4
5Vout 时的 4 点平均效率结果
3.3.5
效率典型结果
3.3.6
输出特性
3.3.7
开关频率
3.3.8
重要开关波形
3.3.9
输出纹波电压
3.3.10
负载瞬态响应
3.3.11
EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
3.3.12
满负载条件下的热图像(20 V 和 3.25A)
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
1.3
规格
输入
输出
最大输出功率
90VAC 至 265VAC
47Hz 至 63Hz
20V/3.25A、15V/3.00A、9V/3.00A、5V/3.00A
65W