ZHCUBD5 September 2023
|
VIN (VRMS) |
PIN (W) |
VOUT (V) |
IOUT (A) |
POUT (W) |
PLOSS (W) |
Pout % |
效率 |
4 点平均效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90.0 |
48.4400 |
15.13 |
3.002 |
45.44 |
3.00 |
100% |
93.8% |
|
|
90.0 |
36.21 |
15.10 |
2.257 |
34.09 |
2.12 |
75% |
94.1% |
|
|
90.0 |
24.13 |
15.08 |
1.508 |
22.74 |
1.39 |
50% |
94.2% |
|
|
90.1 |
12.25 |
15.05 |
0.761 |
11.46 |
0.79 |
25% |
93.5% |
|
|
90.1 |
5.10 |
15.04 |
0.309 |
4.65 |
0.44 |
10% |
91.3% |
|
|
115.0 |
48.0400 |
15.13 |
3.003 |
45.44 |
2.60 |
100% |
94.6% |
93.3% |
|
115.1 |
36.01 |
15.11 |
2.255 |
34.07 |
1.94 |
75% |
94.6% |
|
|
115.1 |
24.08 |
15.08 |
1.508 |
22.74 |
1.34 |
50% |
94.4% |
|
|
115.1 |
12.76 |
15.05 |
0.760 |
11.44 |
1.33 |
25% |
89.6% |
|
|
115.1 |
5.09 |
15.04 |
0.310 |
4.66 |
0.43 |
10% |
91.5% |
|
|
230.3 |
48.3200 |
15.14 |
3.003 |
45.46 |
2.86 |
100% |
94.1% |
93.1% |
|
230.3 |
36.42 |
15.11 |
2.255 |
34.06 |
2.36 |
75% |
93.5% |
|
|
230.3 |
24.61 |
15.08 |
1.507 |
22.72 |
1.89 |
50% |
92.3% |
|
|
230.3 |
12.38 |
15.05 |
0.759 |
11.42 |
0.96 |
25% |
92.3% |
|
|
230.3 |
5.21 |
15.04 |
0.311 |
4.67 |
0.53 |
10% |
89.7% |
|
|
265.3 |
48.6500 |
15.13 |
3.002 |
45.44 |
3.21 |
100% |
93.4% |
|
|
265.3 |
36.7300 |
15.11 |
2.255 |
34.06 |
2.67 |
75% |
92.7% |
|
|
265.3 |
24.80 |
15.08 |
1.506 |
22.72 |
2.08 |
50% |
91.6% |
|
|
265.4 |
12.49 |
15.06 |
0.760 |
11.44 |
1.05 |
25% |
91.6% |
|
|
265.4 |
5.27 |
15.04 |
0.310 |
4.66 |
0.61 |
10% |
88.4% |
|
|
CoC 2 级、4 点平均值 |
88.9% |
|||||||
|
CoC 2 级,10% 负载 |
78.9% |
|||||||