ZHCUBD5 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 2.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  效率典型结果
      6. 3.3.6  输出特性
      7. 3.3.7  开关频率
      8. 3.3.8  重要开关波形
      9. 3.3.9  输出纹波电压
      10. 3.3.10 负载瞬态响应
      11. 3.3.11 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
      12. 3.3.12 满负载条件下的热图像(20 V 和 3.25A)
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM

LMG3626EVM-074 装有 USB-C PD 控制器,需要通过板载 USB-C 连接器与 USB-C PD 负载进行外部连接,以便调整电路板输出来获得 5V、9V、15V 或 20V 电压。为了进行电路板评估,需要 USB-C PD 通信负载。例如,PM125、USB Power Delivery Tester 和 PassMark 软件就是这种负载。如果没有此类通信负载,电路板输出 USB-C 连接器 (J2) 将不提供可变输出电压。为了通过 5V、9V 和 15V 电压获得 3.00A 的满载电流,可以使用标准的 USB-C 电缆,但为了在 20V 输出下获得 3.25A 电流,则必须使用带“E 标记”的 USB-C 电缆。如果需要在没有 USB-C PD 通信功能的负载上测试 EVM,请参阅下一节,其中将介绍如何修改电路板以进行此测试。