ZHCUBD5 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 2.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  效率典型结果
      6. 3.3.6  输出特性
      7. 3.3.7  开关频率
      8. 3.3.8  重要开关波形
      9. 3.3.9  输出纹波电压
      10. 3.3.10 负载瞬态响应
      11. 3.3.11 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
      12. 3.3.12 满负载条件下的热图像(20 V 和 3.25A)
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

引言

LMG3626EVM-074 可方便评估交流/直流 QR 反激式电源转换器内的 LMG3626。LMG3624 是一款具有电流检测仿真功能的集成 GaN FET。该 EVM 设计用于通用交流输入范围 90VAC 至 265VAC,遵循 USB PD 3.0 的 20V/15V/9V/5V 输出协议。本用户指南涵盖了高电压安全概述、建议的测试设置、产生的效率结果、热性能、波形和传导 EMI 性能。