ZHCUBC6 September 2023
VIN (VRMS) | PIN (W) | VOUT (V) | IOUT (A) | POUT (W) | PLOSS (W) | Pout % | 效率 | 4 点平均效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.0 | 48.10 | 15.09 | 3.003 | 45.31 | 2.79 | 100% | 94.2% | |
90.0 | 35.97 | 15.06 | 2.256 | 33.97 | 2.00 | 75% | 94.4% | |
90.0 | 24.01 | 15.04 | 1.507 | 22.67 | 1.34 | 50% | 94.4% | |
90.1 | 12.20 | 15.02 | 0.760 | 11.41 | 0.79 | 25% | 93.5% | |
90.1 | 5.06 | 15.00 | 0.311 | 4.67 | 0.39 | 10% | 92.2% | |
115.0 | 47.76 | 15.09 | 3.002 | 45.30 | 2.46 | 100% | 94.8% | 94.4% |
115.1 | 35.81 | 15.06 | 2.256 | 33.99 | 1.82 | 75% | 94.9% | |
115.1 | 23.98 | 15.04 | 1.507 | 22.67 | 1.31 | 50% | 94.5% | |
115.1 | 12.22 | 15.01 | 0.759 | 11.40 | 0.83 | 25% | 93.3% | |
115.1 | 5.06 | 15.00 | 0.310 | 4.65 | 0.41 | 10% | 91.9% | |
230.2 | 48.10 | 15.09 | 3.002 | 45.30 | 2.80 | 100% | 94.2% | 93.1% |
230.3 | 36.35 | 15.06 | 2.256 | 33.97 | 2.38 | 75% | 93.5% | |
230.3 | 24.48 | 15.04 | 1.506 | 22.65 | 1.83 | 50% | 92.5% | |
230.3 | 12.36 | 15.01 | 0.760 | 11.41 | 0.95 | 25% | 92.3% | |
230.3 | 5.26 | 15.00 | 0.310 | 4.65 | 0.62 | 10% | 88.3% | |
265.3 | 48.40 | 15.08 | 3.002 | 45.29 | 3.11 | 100% | 93.6% | |
265.3 | 36.70 | 15.06 | 2.254 | 33.94 | 2.76 | 75% | 92.5% | |
265.3 | 24.77 | 15.03 | 1.508 | 22.67 | 2.10 | 50% | 91.5% | |
265.3 | 12.44 | 15.01 | 0.759 | 11.39 | 1.05 | 25% | 91.6% | |
265.3 | 5.35 | 15.00 | 0.310 | 4.64 | 0.70 | 10% | 86.9% | |
CoC 2 级、4 点平均值 | 88.9% | |||||||
CoC 2 级,10% 负载 | 78. | |||||||