ZHCUBC6 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 2.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  效率典型结果
      6. 3.3.6  输出特性
      7. 3.3.7  开关频率
      8. 3.3.8  重要开关波形
      9. 3.3.9  输出纹波电压
      10. 3.3.10 负载瞬态响应
      11. 3.3.11 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
      12. 3.3.12 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 变压器详细信息
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

物料清单

表 5-2 列出了 LMG3622EVM-082 的物料清单。

表 4-2 物料清单
位号 数量 值 说明 器件型号 制造商

C1

1

100uF

电容,铝制,100µF,400V,+/-20%,TH

400BXW100MEFR16X30

Rubycon

C2、C3、C38

3

0.47uF

电容,陶瓷,0.47μF,500V,+/-10%,X7R,1812

1812Y5000474KXTWS2

Knowles Capacitors

C4

1

0.47uF

电容,薄膜,0.47µF,275V,+/-10%,TH

8.90324E+11

Wurth Elektronik

C5

1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,500V,+/-10%,X7R,1206

VJ1206Y222KXEAT5Z

威世威趋蒙 (Vishay-Vitramon)

C6

1

10uF

电容,陶瓷,10µF,35V,+/-10%,X5R,0805

GRM21BR6YA106KE43L

Murata

C8、C9

2

680uF

电容,铝聚合物,680µF,25V,+/-20%,0.29256Ω,TH

687AVG025MGBJ

Illinois Capacitor

C10、C35

2

1uF

电容,陶瓷,1µF,25V,+/- 10%,X7R,0603

C1608X7R1E105K080AE

TDK

C11

1

1uF

电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,0603

C1608X7R1E105K080AB

TDK

C12

1

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0402

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C13

1

1uF

电容,陶瓷,1μF,25V,+/-10%,X5R,0603

GRM188R61E105KA12D

MuRata

C14

1

2.2uF

电容,陶瓷,2.2μF,16V,+/-10%,X5R,0603

GRM188R61C225KAAD

MuRata

C15

1

1uF

电容,陶瓷,1µF,6.3V,+/-20%,X7R,0402

GRM155R70J105MA12D

MuRata

C16、C21

2

220pF

电容,陶瓷,220pF,50V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71H221KA01D

MuRata

C17

1

0.047µF

电容,陶瓷,0.047uF,25V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71E473KA88D

Murata

C18

1

3300pF

电容,陶瓷,3300pF,50V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71H332KA01D

MuRata

C19

1

33µF

电容,陶瓷,33µF,25V,+/-20%,X5R,1206

C3216X5R1E336M160AC

TDK

C20、C23

2

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71E104KE14D

MuRata

C22

1

1uF

电容,陶瓷,1µF,25V,+/- 10%,X7R,0603

GCM188R71E105KA64D

Murata

C24

1

1000pF

电容器,陶瓷,1,000pF,25V,+/-10%,C0G/NP0,0603

C0603C102K3GACTU

Kemet

C25,C26

2

10µF

电容,陶瓷,10μF,50V,+/-10%,X5R,1206

GRM31CR61H106KA12L

MuRata

C27、C28、C29

3

2.2uF

电容器,陶瓷,2.2µF,100V,+/-10%,X7S,1206

C3216X7S2A225K160AB

TDK

C30

1

100pF

电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

GRM1885C1H101JA01D

MuRata

C31

1

27pF

电容,陶瓷,27pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

GRM1555C1H270JA01D

MuRata

C36

1

2200pF 电容,陶瓷,2200pF,250V,+/-20%,E,直径 9mm DE1E3RA222MN4AN01F

MuRata

C37

1

0.47uF

电容,陶瓷,0.47μF,450V,+/-10%,X7T,1812

C4532X7T2W474K230KA

TDK

D1

1

600V

二极管,P-N-桥,600V,4A,Z4-D

Z4DGP406L-HF

Comchip Technology

D2

1

40V

二极管,肖特基,40V,0.2A,SOD-523

RB521SM-40T2R

Rohm

D3

1

800V

二极管,快速整流器,800V,1A,SMA

US1K-13-F

Diodes Inc.

D4、D5

2

600V

二极管,超快速,600V,1A,SOD-123FL

UFM15PL-TP

Micro Commercial Components

D6、D7

2

5V

TVS,5V,双向,SOD-323

PESD5V0L1BA,115

NXP Semiconductor

D8,D9

2

100V

二极管,开关,100V,150A,AEC-Q101,SOD-323

1N4148WS-HG3-08

Vishay-Semiconductor

D10

1

250V

二极管,开关,250V,0.25A,AEC-Q101,SOD-323

BAV21WS-7-F

Diodes Inc.

D11

1

14V

二极管,齐纳,14V,500mW,SOD-123

MMSZ4701T1G

ON Semiconductor

F1

1

3.15A

保险丝,3.15A,250VAC/VDC,TH

RST 3.15-BULK

Bel-Fuse

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

1902C

Keystone

J1

1

端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH

ED120/2DS

On-Shore Technology

J2

1

USB-C 插口

连接器,插口,USB Type C,R/A

6.32723E+11

Wurth Elektronik

L1

1

22µH

电感器,屏蔽,铁氧体,22µH,1.8A,0.089Ω,SMD

74404064220

Wurth

L2

1

1mH

耦合电感器,1mH,2A,0.045Ω,TH

744821201

Wurth Elektronik

L3,L4

2

330Ω

铁氧体磁珠,330Ω @ 100MHz,1.5A,0603

BLM18SG331TN1D

MuRata

Q1

1

30V

MOSFET,N 沟道,30V,60A,DQG0008A (VSON-CLIP-8)

CSD17575Q3

德州仪器 (TI)

Q2

1

150V

MOSFET,N 沟道,150V,87A,PG-TDSON-8

BSC093N15NS5ATMA1

Infineon Technologies

Q3

1

100V

MOSFET,N 沟道,100V,0.17A,SOT-23

BSS123

Fairchild Semiconductor

Q4

1

光耦合器晶体管输出 5000Vrms 1 通道 6-SO

TLP383(GR-TPL,E

Toshiba

R1

1

348k

电阻,348k,1%,0.25W,1206

CRCW1206348KFKEA

Vishay-Dale

R2,R22

2

0

电阻,0,5%,0.063W,0402

CRCW04020000Z0ED

Vishay-Dale

R3、R12

2

47k

电阻,47k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW040247K0JNED

Vishay-Dale

R4

1

0

电阻,300R,1%,0.063W,0402

CRCW0402300RFKEDC

Vishay-Dale

R5

1

10

电阻,10,5%,0.125W,0805

CRCW080510R0JNEA

Vishay-Dale

R7

1

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

CRCW06030000Z0EA

Vishay-Dale

R8

1

300

电阻,300,0.1%,0.063W,0402

RG1005P-301-B-T5

Susumu Co Ltd

R9

1

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.25W,1206

CRCW12061K00JNEA

Vishay-Dale

R10

1

0.004

电阻,0.004,1%,1W,AEC-Q200 0 级,1206

CRF1206-FZ-R004ELF

Bourns

R11

1

5.11k

电阻,5.11kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW04025K11FKED

Vishay-Dale

R13、R15

2

47

电阻,47,5%,0.063W,0402

CRCW040247R0JNED

Vishay-Dale

R14

1

48.7k

电阻,48.7kΩ,1%,0.063W,0402

CRCW040248K7FKED

Vishay-Dale

R16

1

1.00k

电阻,1.00k,1%,0.25W,1206

RC1206FR-071KL

Yageo America

R17

1

2.87k

电阻,2.87k,1%,0.1W,0603

CRCW06032K87FKEA

Vishay-Dale

R18

1

10k

电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW040210K0JNED

Vishay-Dale

R19

1

510k

电阻,510kΩ,5%,0.1W,0603

CRCW0603510KJNEA

Vishay-Dale

R23

1

3.24k

电阻,3.24k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW04023K24FKED

Vishay-Dale

R24

1

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.1W,0603

CRCW06031K00JNEA

Vishay-Dale

R25

1

100k

电阻,100kΩ,5%,0.1W,0603

CRCW0603100KJNEA

Vishay-Dale

R26

1

91k

电阻,91kΩ,5%,0.1W,0603

CRCW060391K0JNEA

Vishay-Dale

R27

1

34.0k

电阻,34.0kΩ,1%,0.063W,0402

CRCW040234K0FKED

Vishay-Dale

R28

1

2.00k

电阻,2.00k,1%,0.1W,0603

CRCW06032K00FKEA

Vishay-Dale

R29

1

365

电阻,365Ω,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402365RFKED

Vishay-Dale

RT1

1

220k

热敏电阻 NTC,220kΩ,5%,0603

NCP18WM224J03RB

MuRata

T1

1

LMG362xEVM-074 的 T1

RLTI-1454

Renco

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TPL

9

测试点,多用途,白色,TH

5012

Keystone、Keystone Electronics

TP9、TP10、TP11、TP12、TPN

5

测试点,多用途,黑色,TH

5011

Keystone Electronics

U1

1

具有集成驱动器和电流检测仿真功能的 650V GaN FET

LMG3622REQ

德州仪器 (TI)

U2

1

快速关断智能整流器

MP6908AGJ-P

Monolithic Power Systems

U3

1

USB PD/QC4/QC4+ 控制器

WT6636F

Weltrend

U4

1

转换器离线反激式拓扑 50kHz

NCP1342AMAACD1R2G

onsemi

C7

0

220pF

电容,陶瓷,220pF,250V,+/-10%,X7R,0603

GRM188R72E221KW07D

MuRata

C32

0

4700pF

电容,陶瓷,4700pF,50V,+/-10%,X7R,0402

GRM155R71H472KA01D

MuRata

R6

0

47

电阻,47,5%,0.1W,0603

CRCW060347R0JNEA

Vishay-Dale

R30

0

511

电阻,511,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

CRCW0402511RFKED

Vishay-Dale

R34

0

0

电阻,0,5%,0.063W,0402

CRCW04020000Z0ED

Vishay-Dale