ZHCUBC6 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 2.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  效率典型结果
      6. 3.3.6  输出特性
      7. 3.3.7  开关频率
      8. 3.3.8  重要开关波形
      9. 3.3.9  输出纹波电压
      10. 3.3.10 负载瞬态响应
      11. 3.3.11 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
      12. 3.3.12 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 变压器详细信息
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

负载瞬态响应

图 4-30 至图 4-33 展示了负载电流阶跃变化介于 0 到 100% 之间且速率为 100Hz 时的输出电压 VOUT 偏差。

蓝色 = VOUT,绿色 = 负载电流。

GUID-20230825-SS0I-S2D5-VZBZ-DVM9R3TSMMJJ-low.png图 3-30 VOUT = 20V 过冲/下冲= 357mV/-619mV 条件下的负载瞬态响应
GUID-20230825-SS0I-RHWX-JCS8-JTX7BXGVRTJC-low.png图 3-31 VOUT = 15V 过冲/下冲= 366mV/-562mV 条件下的瞬态响应
GUID-20230825-SS0I-HK8B-4MBR-PVBQ44HZH1S6-low.png图 3-32 VOUT = 9V 过冲/下冲= 326mV/-426mV 条件下的瞬态响应
GUID-20230825-SS0I-M8NQ-DVDT-KNHLS6ZBRWM5-low.png图 3-33 VOUT = 5V 过冲/下冲= 326mV/-426mV 条件下的瞬态响应