ZHCUBC6 September 2023
VIN (VRMS) | PIN (W) | VOUT (V) | IOUT (A) | POUT (W) | PLOSS (W) | Pout % | 效率 | 4 点平均效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.0 | 29.0900 | 9.09 | 3.005 | 27.30 | 1.79 | 100% | 93.9% | |
90.0 | 21.73 | 9.06 | 2.257 | 20.45 | 1.28 | 75% | 94.1% | |
90.1 | 14.51 | 9.04 | 1.509 | 13.63 | 0.88 | 50% | 94.0% | |
90.1 | 7.43 | 9.01 | 0.763 | 6.87 | 0.56 | 25% | 92.5% | |
90.1 | 3.06 | 9.00 | 0.312 | 2.81 | 0.25 | 10% | 91.8% | |
115.1 | 28.9500 | 9.08 | 3.004 | 27.29 | 1.66 | 100% | 94.3% | 93.6% |
115.1 | 21.70 | 9.06 | 2.257 | 20.45 | 1.25 | 75% | 94.2% | |
115.1 | 14.53 | 9.04 | 1.509 | 13.64 | 0.89 | 50% | 93.9% | |
115.1 | 7.37 | 9.01 | 0.762 | 6.87 | 0.50 | 25% | 93.2% | |
115.1 | 3.05 | 9.00 | 0.313 | 2.82 | 0.23 | 10% | 92.4% | |
230.3 | 29.3300 | 9.08 | 3.004 | 27.29 | 2.04 | 100% | 93.0% | 91.5% |
230.3 | 22.21 | 9.06 | 2.257 | 20.44 | 1.77 | 75% | 92.0% | |
230.3 | 14.74 | 9.04 | 1.509 | 13.64 | 1.10 | 50% | 92.5% | |
230.3 | 7.55 | 9.01 | 0.762 | 6.87 | 0.68 | 25% | 91.0% | |
230.3 | 3.16 | 9.00 | 0.312 | 2.81 | 0.35 | 10% | 88.8% | |
265.3 | 29.5800 | 9.08 | 3.005 | 27.30 | 2.28 | 100% | 92.3% | |
265.3 | 22.5000 | 9.06 | 2.258 | 20.46 | 2.04 | 75% | 90.9% | |
265.3 | 14.84 | 9.03 | 1.510 | 13.64 | 1.20 | 50% | 91.9% | |
265.3 | 7.68 | 9.01 | 0.762 | 6.87 | 0.81 | 25% | 89.5% | |
265.3 | 3.20 | 9.00 | 0.313 | 2.82 | 0.38 | 10% | 88.0% | |
CoC 2 级、4 点平均值 | 87.3% | |||||||
CoC 2 级,10% 负载 | 77.3% | |||||||