ZHCUBC6 September   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
    5. 1.5 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南
  7. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
    3. 2.3 在不具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM
  8. 3实现结果
    1. 3.1 电气性能规格
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 测试设置要求
      2. 3.2.2 测试设置图
      3. 3.2.3 测试点
    3. 3.3 性能数据和典型特性曲线
      1. 3.3.1  20Vout 时的 4 点平均效率结果
      2. 3.3.2  15Vout 时的 4 点平均效率结果
      3. 3.3.3  9Vout 时的 4 点平均效率结果
      4. 3.3.4  5Vout 时的 4 点平均效率结果
      5. 3.3.5  效率典型结果
      6. 3.3.6  输出特性
      7. 3.3.7  开关频率
      8. 3.3.8  重要开关波形
      9. 3.3.9  输出纹波电压
      10. 3.3.10 负载瞬态响应
      11. 3.3.11 EN55022 B 类传导 EMI 测试结果
      12. 3.3.12 满负载条件下的热图像(20V 和 3.25A)
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 变压器详细信息
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

在具有 USB-C PD 通信功能的负载上使用该 EVM

LMG3622EVM-082 装有 USB-C PD 控制器,需要通过板载 USB-C 连接器与 USB-C PD 负载进行外部连接,以便调整电路板输出来获得 5V、9V、15V 或 20V 电压。为了进行电路板评估,需要 USB-C PD 通信负载。例如,PM125、USB Power Delivery Tester 和 PassMark 软件就是这种负载。如果没有此类通信负载,电路板输出 USB-C 连接器 (J2) 将不提供可变输出电压。为了通过 5V、9V 和 15V 电压获得 3.00A 的满载电流,可以使用标准的 USB-C 电缆,但为了在 20V 输出下获得 3.25A 电流,则必须使用带“E 标记”的 USB-C 电缆。如果需要在没有 USB-C PD 通信功能的负载上测试 EVM,请参阅下一节,其中将介绍如何修改电路板以进行此测试。