硬件和软件连接:
- 确保使用运行 Windows 7 的台式机或笔记本电脑。
- 打开 PPC3 GUI。
- 将 14.4VDC PSU 连接到 TAS6424R-Q1 EVM。
- 将扬声器或电阻负载连接到 TAS6424R-Q1 EVM。
- 用 USB Micro 线缆将电脑与 EVM 连接起来。
- 将开关(SPDIF、STANDBY、MUTE)设置为向上位置。
- 打开 PSU。
- 音频来源:可以是 DVD 播放器(使用光学 SPDIF 电缆连接),或 PC 上的 Windows Media Player。
- 此时,3.3V LED、USB-LOCK LED 和 SPDIF-LOCK LED(如果使用光学 SPDIF)亮起。
- 如果 SPDIF LED 未亮起,则默认的 I2S 输入是 USB 音频源。
- 在 PPC3 窗口中,启动 TAS6424E EVM 应用。
- 现在,音频可以传入扬声器了。转至 GUI,点击 Device Monitor & Control 框。点击位于窗口右上角的 Play 按钮。
以下各节将详细介绍 TAS6424R-Q1 的寄存器设置。