ZHCUBC1A April 2023 – September 2023
以 TAS6424E 的“Register Map”窗口作为参考。大多数寄存器设置都是在“Device Monitor & Control”窗口中完成的。
点击 TAS6424E EVM 应用窗口左下角的 CONNECT 按钮,请参见图 2-9。TAS6424E EVM 旁边的 LED 灯从灰色转为绿色,CONNECT 按钮变为 DISCONNECT 按钮。
点击 TAS6424E“Device Monitor and Control”框,图 2-9 展示了该窗口的显示方式。
图 2-9 器件监测与控制窗口此窗口包含 6 个主要部分:全局控制部分、通道控制部分、其他控制部分、故障和警告部分、交流负载诊断部分和直流负载诊断部分。