本手册介绍了如何使用 TAS6424R-Q1 EVM。TAS6424R-Q1 EVM 是一款独立式 EVM。PurePath™ Control Console 3 GUI (PPC3) 用于初始化和操作该 EVM。本文档的主题主要包括:
- 硬件实现和说明
- 软件实现和说明
- TAS6424R-Q1 EVM 操作(硬件和软件)
需要的设备和附件:
- TAS6424R-Q1 EVM
- USB-A 公口转 Micro B 公口线缆
- 如果移除 J12 并提供 12V 电压,则电源单元 (PSU) 最高可达 26.4V 且 > 6A。
如果有 J12,则将输入电压限制为 18V。 - 1-4 个电阻负载或扬声器负载
- 2-6 对两端剥离的电线
- 2mm 一字螺丝刀
- 光学音频源(可选)
- 光学 SPDIF 电缆(可选)
- 使用 Microsoft®Windows® 7 操作系统的台式机或笔记本电脑