ZHCUBB4A June 2023 – July 2023
默认情况下,大多数智能 DAC EVM 使用 5V USB 电源。但是,DIY EVM 提供了多个接入点来连接外部 VDD。请阅读相应的智能 DAC EVM 用户指南,了解断开 VDD 与 USB 的连接所需的步骤。DIY EVM 为 VDD 和 VREF 提供了 3 个接入点。更多信息,请参阅下表:
| 标识符 | 名称 | 组件 | 功能 |
|---|---|---|---|
| J47 | VDD | 香蕉插孔 | 提供外部 VDD |
| J40 | VDD | 标头 | 提供 VDD 连接(引脚 2)和接地连接(引脚 1) |
| TP26 | VDD | 测试点 | 提供外部 VDD |
| J57 | V_REF | 香蕉插孔 | 提供与 VREF 引脚的连接 |
| J53 | V_REF | 标头 | 提供 V_REF 连接(引脚 2)和接地连接(引脚 1) |