ZHCUBB4A June 2023 – July 2023
本节包含智能 DAC DIY EVM 的物料清单。
位号 | 数量 | 描述 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|
!PCB | 1 | 印刷电路板 | DC246 | 不限 | |
H1、H2 | 2 | 插座,2.54mm,18x1,金,TH | 插座,2.54mm,18x1,TH | 801-41-018-10-001000 | Mill-Max |
H1、H2、H3、H4 | 4 | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | 螺钉 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply |
H5、H6、H7、H8 | 4 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | 螺柱 | 1902C | Keystone |
J1、J2、J41、J47、J48、J57 | 6 | 标准香蕉插头,非绝缘,5.5mm | Keystone_575-4 | 575-4 | Keystone |
J3、J4、J5、J6、J26 | 5 | 接头,2.54mm,4x1,金,TH | 接头,2.54mm,4x1,TH | 61300411121 | Wurth Elektronik |
J7、J8、J9 | 3 | 接头,100mil,17x1,金,TH | 17x1 接头 | TSW-117-08-G-S | Samtec |
J15、J49、J52、J60 | 4 | 接头,2.54mm,4x2,金,TH | 接头,2.54mm,4x2,TH | TSW-104-08-L-D | Samtec |
J23、J24、J40、J42、J43、J53 | 6 | 接头,2.54mm,2x1,金,TH | 接头,2.54mm,2x1,TH | 61300211121 | Wurth Elektronik |
J30、J31 | 2 | ||||
J32、J33、J45、J46 | 4 | SMA 连接器插孔,母插座,50Ohm,通孔焊接 | CONN_SMA_PTH | 6.0312E+13 | Wurth Electronics |
J51 | 1 | 接头,100mil,2x2,金,TH | 2x2 接头 | TSW-102-07-G-D | Samtec |
J65 | 1 | JUMPER2 | D3082-05 | Harwin | |
LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady |
SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5 | 4 | 分流器,2.54mm,金,黑色 | 分流器,2.54mm,黑色 | 60900213421 | Wurth Elektronik |
SH-J15 | 1 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec |
TP2、TP3、TP4、TP5、TP13、TP14、TP15、TP16、TP22、TP23、TP24、TP25 | 12 | 测试点,通用,红色,TH | 红色多用途测试点 | 5010 | Keystone Electronics |
TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11 | 6 | 测试点,多用途,蓝色,TH | 蓝色多用途测试点 | 5127 | Keystone Electronics |
TP26 | 1 | 测试点,多用途,白色,TH | 白色通用测试点 | 5012 | Keystone |
TP30、TP31、TP32 | 3 | 测试点,通用,黑色,TH | 黑色多用途测试点 | 5011 | Keystone Electronics |
D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8 | 0 | 红色 630nm LED 指示 - 离散 2V 0603(公制 1608) | 0603 | APG1608SURKC/T | KINGBRIGHT |
FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R19、R20、R22 | 0 | 0 欧姆 ±1% 片式电阻器 0603(公制 1608)厚膜 | 0603 | CR160000F | Meritek Electronics |
U1、U2、U3、U4 | 0 | 100mA 可调节输出负电压稳压器,LP0003A (TO-92-3) | LP0003A | LM337LZ/NOPB | 德州仪器 (TI) |