ZHCUBB4A June 2023 – July 2023
大多数智能 DAC 可以输出稳定的直流信号、自定义波形或 PWM。DIY EVM 包含两个用于测量直流信号输出性能的不同区域和一个用于测量波形生成性能的区域。
模拟信号测试区域始终处于连接状态,并且电路板上有相应的接头和测试点,可以使用任何实验室设备进行访问。
波形测试部分会与电路板的其余部分断开连接。放置以下 0 欧姆电阻:
| 电阻器 | 功能 |
|---|---|
| R13、R14 | DAC 通道 0 |
| R15、R16 | DAC 通道 1 |
| R17、R18 | DAC 通道 2 |
| R19、R20 | DAC 通道 3 |
每个 DAC 通道都通过 CHANNEL_X_FEEDBACK_SELECT 接头连接到板上相应的 SMA 连接器。有关跳线配置,请参阅上表。如果需要自定义反馈信号,则断开跳线,然后将反馈信号连接到接头的 FBX 引脚。大多数智能 DAC EVM 都安装了 0Ω 电阻器,用于将反馈连接到输出端。在使用这些功能之前,请确保断开这些电阻器。