ZHCUBB4A June   2023  – July 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 静电放电警告
      2. 2.1.2 电源配置
      3. 2.1.3 跳线信息
    2. 2.2 硬件说明
      1. 2.2.1 工作原理
        1. 2.2.1.1 数字接口
        2. 2.2.1.2 模拟
        3. 2.2.1.3 原型空间
        4. 2.2.1.4 LED 偏置子电路
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1.     商标
  11. 5德州仪器 (TI) 相关文档

LED 偏置子电路

使用智能 DAC 的一种热门应用是 LED 偏置。板的右上角专用于 LED 偏置模块。该区域支持高侧和低侧 LED 偏置。香蕉插孔 (J1) 为板的该分段供电。通过拆下电阻器 R1 到 R4,可以隔离香蕉插孔。

LED 偏置需要外部 FET 来设置流经 LED 的电流。电路板提供高侧和低侧配置之间的选项。在电路板上组装 FET、LED 和电阻器。接头(J3、J4、J5、J6)提供与其他信号的连接。系统的引脚 LED_PWR。如果组装了相应的电阻器,它等于香蕉插孔输入 (J1)。SINK_FB 引脚可在使用灌电流配置的情况下提供反馈连接。它没有连接到任何对象,因此需要与正在使用的 DAC 的相应反馈引脚建立连接。LED_BIAS 引脚是 FET 的栅极电压。它必须连接到相应的输出 DAC 通道。SRC_FB 引脚是电流源配置的反馈连接。它没有连接到任何对象,因此需要与正在使用的 DAC 的相应反馈引脚建立连接。

请参阅直接印在电路板上的电路图以获得连接指导。