ZHCUBB4A June 2023 – July 2023
跳线设置在智能 DAC DIY EVM 中发挥着重要作用。下表列出了所有可用的跳线位置及其功能。
| 跳线 | 默认位置 | 可用选项 | 说明 |
|---|---|---|---|
| J15 | 1-2 闭合:A0 连接到 VDD | 3-4:A0 连接到 SDA 5-6:A0 连接到 SCL 7-8:A0 连接到 GND | A0 选择 |
| J23 | 闭环:将 VOUT 的通道 0 短接至 VFB | 开路:断开通道 0 与 VOUT 关断 VFB 的连接 | 通道 0 VFB 选择 |
| J24 | 闭环:将 VOUT 的通道 1 短接至 VFB | 开路:断开通道 1 与 VOUT 关断 VFB 的连接 | 通道 1 VFB 选择 |
| J42 | 闭环:将 VOUT 的通道 2 短接至 VFB | 开路:断开通道 2 与 VOUT 关断 VFB 的连接 | 通道 2 VFB 选择 |
| J43 | 闭环:将 VOUT 的通道 3 短接至 VFB | 开路:断开通道 3 与 VOUT 关断 VFB 的连接 | 通道 3 VFB 选择 |
大多数智能 DAC EVM 都组装了 0 欧姆电阻,将 VOUT 引脚连接到 VFB 引脚。使用该分段之前,确保取消组装这些电阻器。