ZHCUBA4B june   2022  – august 2023

 

  1.   1
  2.   TPS51386EVM 8A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2性能规格摘要
  6. 3输出电压设定点
  7. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入和输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 启动
    4. 4.4 关断
    5. 4.5 输出电压纹波
  8. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  9. 6电路板外形、原理图和物料清单
    1. 6.1 电路板外形
    2. 6.2 原理图
    3. 6.3 物料清单
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

输入和输出连接

如表 4-1 中所示,TPS51386EVM 附带输入和输出连接器以及测试点。通过一对 20AWG 导线,将能够提供 8A 电流的电源连接到 J1。必须通过一对 20AWG 导线将负载连接到 J2。最大负载电流能力为 8A。尽可能减少线长,以降低导线中的损耗。测试点 TP2 提供了一个监测 VIN 输入电压的位置,而 TP9 提供了便捷的接地基准。在以 TP12 作为接地基准的情况下,TP5 用于监测输出电压。

表 4-1 连接和测试点
参考
标识符
功能
J1VIN(请参阅表 1-1,了解 VIN 范围)
J2VOUT,8A 时为 5.1 V(最大值)
JP1PG 上拉控制。短接引脚 1 和引脚 2 以将 PG 上拉到 VCC。短接引脚 2 和引脚 3 以将 PG 上拉到 VOUT。
JP2EN 高电平控制。短接引脚 1 和引脚 2,将 VIN 连接到 JP3 的引脚 1。
JP3EN 控制。短接 JP2 的引脚 1 和引脚 2 以使 EN 处于高电平。
JP4模式控制。悬空或短接引脚 2 和引脚 3 以设置 PSM 模式。短接引脚 2 和引脚 1 以设置 OOA 模式。
TP1VIN 正监测点
TP2VIN 正测试点
TP3开关节点测试点
TP4VOUT 正监测点
TP5VOUT 正测试点
TP6EN 测试点
TP7PG 测试点
TP8GND 监测点
TP9GND 测试点
TP10GND 监测点
TP11环路测试点
TP12GND 测试点
TP13LDO 输出监测点(适用于 TPS51383EVM 和 TPS51384EVM)
TP14LDO 输出测试点(适用于 TPS51383EVM 和 TPS51384EVM)
TP15VCC 测试点
TP16GND 测试点
TP17GND 测试点
TP18GND 测试点
TP19GND 监测点