ZHCUBA4B june 2022 – august 2023 TPS51386
TPS51386 是一款单通道 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,需要很少的外部元件。TPS51386 提供 0.6V 至 5.5V 可调节电压及 8A 最大输出。该器件集成了低 RDS(ON) 功率 MOSFET,因此简单易用且高效,具有极少的外部元件,适用于空间受限的电源系统。特性包括:
TPS51386 评估模块 (EVM) 是一款单通道同步降压转换器,可在 6V 至 24V 输入范围内以 8A 电流提供 5.1V 的输出。本用户指南介绍了 TPS51386EVM 的性能。
EVM | 输入电压 (VIN) 范围 | 输出电流 (IOUT) 范围 |
---|---|---|
TPS51386EVM | 6V 至 24V | 0A 至 8A |