ZHCUBA4B
june 2022 – august 2023
1
TPS51386EVM 8A 稳压器评估模块
商标
1
简介
2
性能规格摘要
3
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入和输出连接
4.2
启动步骤
4.3
启动
4.4
关断
4.5
输出电压纹波
5
电路板布局
5.1
布局
6
电路板外形、原理图和物料清单
6.1
电路板外形
6.2
原理图
6.3
物料清单
7
参考文献
8
修订历史记录
4.2
启动步骤
确保覆盖 JP2(使能高电平控制)处的跳线,以将 VIN 连接到 JP3 的引脚 1。此外,确保覆盖 JP3(使能控制)引脚 2 和 3,以将 EN 分流至 GND,从而禁用输出。
向 VIN (J1-1) 或 TP1 及 GND (J1-2) 或 TP8 施加适当的输入电压。请注意,此电路板不支持热插拔。开启电源之前,必须先在 J1 和外部电源之间连接输入线。
将 JP3(使能控制)处的跳线从引脚 2 和 3(EN 和 OFF)移动到引脚 2 和 1(EN 和 ON),并确保覆盖 JP2 引脚 1 和引脚 2。然后,可以启用输出。
将负载施加到 VOUT (J2-2) 或 TP4,以及 GND (J2-1) 或 TP10。