ZHCUBA4B june   2022  – august 2023

 

  1.   1
  2.   TPS51386EVM 8A 稳压器评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2性能规格摘要
  6. 3输出电压设定点
  7. 4测试设置和结果
    1. 4.1 输入和输出连接
    2. 4.2 启动步骤
    3. 4.3 启动
    4. 4.4 关断
    5. 4.5 输出电压纹波
  8. 5电路板布局
    1. 5.1 布局
  9. 6电路板外形、原理图和物料清单
    1. 6.1 电路板外形
    2. 6.2 原理图
    3. 6.3 物料清单
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

布局

下图显示了 TPS51386EVM 的电路板布局布线。TPS51386EVM 有四层。顶层包含 VIN、VOUT 和 GND 的主要电源布线。另外顶层还有 TPS51386 引脚的接线和一大块接地区域。大多数信号布线也位于顶部。输入去耦电容器 C3、C4、C5 和 C6 尽可能靠近 IC 的 VIN 引脚和 PGND 引脚放置。输入和输出连接器、测试点和所有元件都位于顶部。底层是接地平面以及信号地覆铜和从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈布线。两个内层是接地平面。

GUID-20220518-SS0I-R6G2-KS6T-13TFHNFKLLD9-low.svg图 5-1 顶层装配图
GUID-20220518-SS0I-6F5W-HDGB-BSV2DZGDLBM3-low.svg图 5-2 顶层
GUID-20220518-SS0I-QMXN-J5N2-ZF5SGHZCPB3V-low.svg图 5-3 内层 1
GUID-20220518-SS0I-G4M9-PFVK-T8H8CK2B52SJ-low.svg图 5-4 内层 2
GUID-20220518-SS0I-FMJH-3LDJ-R3C6C4CSBZCC-low.svg 图 5-5 底层