ZHCUBA4B
june 2022 – august 2023
TPS51386
1
TPS51386EVM 8A 稳压器评估模块
商标
1
简介
2
性能规格摘要
3
输出电压设定点
4
测试设置和结果
4.1
输入和输出连接
4.2
启动步骤
4.3
启动
4.4
关断
4.5
输出电压纹波
5
电路板布局
5.1
布局
6
电路板外形、原理图和物料清单
6.1
电路板外形
6.2
原理图
6.3
物料清单
7
参考文献
8
修订历史记录
4.3
启动
下图显示了相对于 EN 的 TPS51386EVM 启动波形。
图 4-1
相对于 EN、I
OUT
= 0.1 A 的启动
图 4-2
相对于 EN、I
OUT
= 8 A 的启动