ZHCUB96A august 2023 – august 2023
本用户指南介绍了 TPS562203EVM 和 TPS562206EVM。三者在轻负载条件下的行为不同。TPS562203 在 Eco 模式下运行,TPS562206 在 FCCM 模式下运行。本用户指南包含 TPS562203 和 TPS562206 的相关信息以及 TPS562203EVM 和 TPS562206EVM 评估模块的支持文档。本文档还包括 TPS562203EVM 和 TPS562206EVM 的性能规格、电路板布局布线、原理图和物料清单。