ZHCUB96A august 2023 – august 2023 TPS562203 , TPS562206
表 5-1 提供了 TPS562203EVM 性能规格的汇总。除非另有说明,给出的规格适用于 VIN = 12V 输入电压和 1.05V 输出电压。除非另有说明,所有测量的环境温度均为 25°C。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 4.2 | 12 | 17 | V | ||
| 输出电压设定点 | 1.05 | V | ||||
| 运行频率 | VIN = 12V,IO = 2A | 600 | KHz | |||
| 输出电流范围 | 0 | 2 | A | |||
| 过流限值 | VIN = 12V,LO = 2.2µH | 3.8 | A | |||
| 输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 2A | 6.4 | mVPP | |||