ZHCUB96A august   2023  – august 2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   商标
  4. 1 特性
  5. 2 应用
  6. 3 硬件图像
  7. 4 评估模块概述
    1. 4.1 简介
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 参考
    4. 4.4 器件信息
  8. 5 性能规格汇总
  9. 6 输出电压设定点
  10. 7 测试设置和结果
    1. 7.1 输入/输出连接
    2. 7.2 启动步骤
    3. 7.3 效率
    4. 7.4 负载调整率
    5. 7.5 线路调节
    6. 7.6 负载瞬态响应
    7. 7.7 启动
    8. 7.8 关断
    9. 7.9 输出电压纹波
  11. 8 硬件设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 布局
    3. 8.3 物料清单
  12. 9 参考
  13. 10修订历史记录

简介

在轻负载条件下,TPS562203 在 Eco 模式下运行,可通过改变开关频率来实现更高的效率;TPS562206 在 FCCM 模式下运行,可保持恒定的开关频率。二者的主要区别在于在轻负载条件下的运行,其他行为类似。本用户指南主要介绍了 TPS562203,并涵盖了 TPS562206 不同于 TPS562203 的一些特性。

TPS56220x 是一款单通道自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,需要很少的外部元件。D-CAP3 控制模式电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 600kHz 标称频率。TPS56220x 封装内部整合了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻和快速开关压摆率能使 TPS56220x 实现高效率,并帮助在高输出电流下保持低结温。TPS56220x 直流/直流同步转换器旨在通过 4.2V 至 17V 的输入电源电压支持高达 2A 的连续电流。输出电压范围为 0.6V 至 7V。表 4-1 中给出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。

TPS56220xEVM 评估模块 (EVM) 是单通道同步降压转换器,可通过 4.2V 至 17V 的输入在 2A 电流下提供 1.05V 的输出。本用户指南介绍了 TPS56220xEVM 的性能。

表 4-1 输入电压和输出电流汇总
EVM 输入电压 (VIN) 范围 输出电流 (IOUT) 范围
TPS562203EVM VIN = 4.2 V 至 17V 0A 至 2A
TPS562206EVM VIN = 4.2V 至 17V 0A 至 2A