ZHCUB96A august   2023  – august 2023 TPS562203 , TPS562206

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   商标
  4. 特性
  5. 应用
  6. 硬件图像
  7. 评估模块概述
    1. 4.1 简介
    2. 4.2 套件内容
    3. 4.3 参考
    4. 4.4 器件信息
  8. 性能规格汇总
  9. 输出电压设定点
  10. 测试设置和结果
    1. 7.1 输入/输出连接
    2. 7.2 启动步骤
    3. 7.3 效率
    4. 7.4 负载调整率
    5. 7.5 线路调节
    6. 7.6 负载瞬态响应
    7. 7.7 启动
    8. 7.8 关断
    9. 7.9 输出电压纹波
  11. 硬件设计文件
    1. 8.1 原理图
    2. 8.2 布局
    3. 8.3 物料清单
  12. 参考
  13. 10修订历史记录

摘要

TPS56220x 评估模块 (EVM) 是一款采用 SOT563 封装的简单易用型 2A 同步降压转换器。TPS56220xEVM 是经过全面组装和测试的电路,用于评估 TPS56220x 降压转换器。该 EVM 的输入电压范围为 4.2V 至 17V(12V 标称电压),可在 2A 下提供 1.05V 的输出,且具有用于测量反馈环路的交流信号注入端子。